Unieke ref.: | 15981180 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | hansgrohe |
Product groep: | Manual shut-off & diverter valves |
Breedte (mm): | 75 |
Hoogte (mm): | 96 |
Diepte (mm): | 75 |
Publicatiedatum: | 2018-01-15 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15981180 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15981180 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15981180 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4011097415772 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hansgrohe/product/15981180
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 0.86 |
BIMobject categorie: | Loodgieterswerk - Kleppen |
---|---|
IFC classificatie: | Valve |
UNSPSC naam: | Valve parts or accessories |
UNSPSC code: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Code : | L7117 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Code : | PR-94-94-xx |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Thermostatic Mixing Valves |
Uniclass 2015 Code : | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Valve products |
NBS Reference Code : | 94 |
NBS Reference Beschrijving: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
OmniClass nummer: | 23-31 11 19 11 |
OmniClass Titel: | Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Naam | Waarde |
---|---|
Connection Size | 19 mm |
Flow Rate | 17.17 gpf |
Mount Type | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/8/2017 12:00:00 AM |
Description | Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation |
Name | Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation 15981180 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Asset Type | fixed |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/8/2017 12:00:00 AM |
Description | Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation |
Features | - scope of supply: ceramic cartridge, seal - 2 outlets - simultaneous utilization by 2 outlets - suitable for all Trio finish sets - flow rate: 65 l/min - connection dimension: DN20 |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 15981180 |
Model Reference | 15981180 |
Name | Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation 15981180 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten