Publiceer je producten
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Bowl 506/380
    Specificatie
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.22414CHN
    • ProductfamilieWashbasins
    • ProductgroepCubeStack
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)148
    • Breedte (mm)506
    • Diepte (mm)380
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)9.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië
    China