Publiceer je producten
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
Pulsify Wall connector for overhead shower 105

    Pulsify Wall connector for overhead shower 105

    Pulsify Wall connector for overhead shower 105
    Specificatie
    • Surfaces: - 24139140 Brushed Bronze - 24139670 Matt Black - 24139000 Chrome - 24139700 Matt White Specification: • installation type: exposed installation • material: plastic • connection type: G ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.24139XXX
    • ProductfamilieShower arms
    • ProductgroepPulsify
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)111
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)276
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures