Publiceer je producten
Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm

Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm

hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
Specificatie
  • Surfaces: - 24356003 Chrome - 24356703 Matt White - 24356673 Matt Black - 24356823 Brushed Nickel - 24356143 Brushed Bronze Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Technische specificatie
  • Unieke ref.24356AUS
  • ProductfamilieShower arms
  • Productgroephansgrohe
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)88
  • Breedte (mm)60
  • Diepte (mm)128
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)571.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010905
  • ETIM-naamShower connecting piece
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Oceanië