Publiceer je producten
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    hansgrohe Shower arm S 39 cm
    Specificatie
    • Surfaces: - 24357000 Chrome - 24357700 Matt White - 24357670 Matt Black - 24357140 Brushed Bronze Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.24357XXX
    • ProductfamilieShower arms
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)80
    • Diepte (mm)419
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures