Publiceer je producten
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    Specificatie
    • Surfaces: - 26090001 Chrome - 26090671 Matt Black - 26090821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26090USA
    • ProductfamilieHand showers
    • ProductgroepVernis Blend
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)332
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)64
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)160
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Verenigde Staten