Publiceer je producten
Crometta Hand shower Vario
Crometta Hand shower Vario

    Crometta Hand shower Vario

    Crometta Hand shower 100 Vario
    Specificatie
    • Surfaces: - 26330402 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26330402
    • ProductfamilieHand showers
    • ProductgroepCrometta
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)332
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)64
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)170
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures