Publiceer je producten
Crometta Hand shower 1jet Green 6 l/min
Crometta Hand shower 1jet Green 6 l/min

    Crometta Hand shower 1jet Green 6 l/min

    Crometta Hand shower 100 1jet Green 6 l/min
    Specificatie
    • Surfaces: - 26334400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26334400
    • ProductfamilieHand showers
    • ProductgroepCrometta
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)332
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)64
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)155
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower