Publiceer je producten
Unica Shower bar Comfort 65 cm

Unica Shower bar Comfort 65 cm

Unica Shower bar Comfort 65 cm
Specificatie
  • Surfaces: - 26401000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 25 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • wall supports of metal
Technische specificatie
  • Unieke ref.26401000
  • ProductfamilieWallbar sets
  • ProductgroepUnica
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)97
  • Diepte (mm)109
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)1.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010109
  • ETIM-naamSliding rod combination