Publiceer je producten
Unica Shower bar Comfort 90 cm
Unica Shower bar Comfort 90 cm

    Unica Shower bar Comfort 90 cm

    Unica Shower bar Comfort 90 cm
    Specificatie
    • Surfaces: - 26402000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 25 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • wall supports of metal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26402000
    • ProductfamilieWallbar sets
    • ProductgroepUnica
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)990
    • Breedte (mm)97
    • Diepte (mm)109
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010109
    • ETIM-naamSliding rod combination