Publiceer je producten
26423XXX Vernis Blend doucheset EcoSmart met glijstang S Puro 65 cm
26423XXX Vernis Blend doucheset EcoSmart met glijstang S Puro 65 cm

    26423XXX Vernis Blend doucheset EcoSmart met glijstang S Puro 65 cm

    Vernis Blend doucheset EcoSmart met glijstang S Puro 65 cm
    Specificatie
    • Surfaces: - 26423670 mat zwart Specification: • Bestaat verder uit: handdouche, glijstang, doucheslang, schuifstuk • diameter handdouche 100 mm • Rain krachtige regenstraal, IntenseRain • wisselen straalsoort door draaien straalplaat • traploos in hoogte verstelbaar • stangdiameter: 22 mm • stijgbuislengte: 669 mm • profiel stijgbuis: rond • boorafstand 625 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26423XXX
    • ProductfamilieWallbar sets
    • ProductgroepVernis Blend
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)669
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)268
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010109
    • ETIM-naamSliding rod combination
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures