Publiceer je producten
Raindance Overhead shower 260/260 1jet
Raindance Overhead shower 260/260 1jet

    Raindance Overhead shower 260/260 1jet

    Raindance Overhead shower 260/260 1jet
    Specificatie
    • Surfaces: - 26472000 Chrome Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: RainAir • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26472000
    • ProductfamilieOverhead showers
    • ProductgroepRaindance
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3
    • Breedte (mm)260
    • Diepte (mm)260
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head