Publiceer je producten
Crometta S Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min
Crometta S Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min

    Crometta S Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min

    Crometta S Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min
    Specificatie
    • Surfaces: - 26724670 Matt Black - 26724000 Chrome - 26724340 Brushed Black Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26724000
    • ProductfamilieOverhead showers
    • ProductgroepCrometta S
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)240
    • Diepte (mm)240
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)573
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head