Publiceer je producten
Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
Specificatie
  • Surfaces: - 26865671 Matt Black - 26865001 Chrome - 26865701 Matt White - 26865821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, Shampoo spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Technische specificatie
  • Unieke ref.26865001
  • ProductfamilieHand showers
  • ProductgroepRainfinity
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2.5
  • Breedte (mm)5.25
  • Diepte (mm)10.13
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)353
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010161
  • ETIM-naamHand shower
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten