Publiceer je producten
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
Specificatie
  • Surfaces: - 26867007 Chrome - 26867147 Brushed Bronze - 26867347 Brushed Black Chrome - 26867677 Matt Black - 26867707 Matt White - 26867997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 10,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Technische specificatie
  • Unieke ref.26867007
  • ProductfamilieHand showers
  • ProductgroepRainfinity
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)230
  • Breedte (mm)48
  • Diepte (mm)25
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)110
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010161
  • ETIM-naamHand shower
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië
China