Publiceer je producten
Unica Shower bar Varia 72 cm
Unica Shower bar Varia 72 cm

    Unica Shower bar Varia 72 cm

    Unica Shower bar Varia 72 cm
    Specificatie
    • Surfaces: - 27355000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • variable drilling hole distance: 400 - 660 mm • hand shower holder inclination angle adjustable in 2 steps • wall supports of plastic • variable wall support
    Technische specificatie
    • Unieke ref.27355000
    • ProductfamilieWallbars
    • ProductgroepUnica
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)714
    • Breedte (mm)104
    • Diepte (mm)81
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)500
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod