Publiceer je producten
Shower arm 12.8 cm
Shower arm 12.8 cm

    Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    Specificatie
    • Surfaces: - 27411000 Chrome - 27411340 Brushed Black Chrome - 27411430 Red - 27411450 White - 27411460 Grey - 27411480 Yellow - 27411820 Brushed Nickel - 27411840 Fine Brass - 27411880 Satin Chrome Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.27411000
    • ProductfamilieShower arms
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)88
    • Breedte (mm)62
    • Diepte (mm)128
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAndere
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)146.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures