Publiceer je producten
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
hansgrohe Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    Specificatie
    • Surfaces: - 27411003 Chrome - 27411623 Oil Rubbed Bronze - 27411673 Matt Black - 27411823 Brushed Nickel - 27411833 Polished Nickel - 27411923 Rubbed Bronze - 27411933 Polished Brass Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.27411003
    • ProductfamilieShower arms
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)88
    • Breedte (mm)62
    • Diepte (mm)128
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië