Publiceer je producten
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm

PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm

PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
Specificatie
  • Surfaces: - 27437000 Chrome - 27437400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 391 x 261 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 21 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
Technische specificatie
  • Unieke ref.27437000
  • ProductfamilieOverhead showers
  • ProductgroepPuraVida
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)119
  • Breedte (mm)392
  • Diepte (mm)518
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)7.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011383
  • ETIM-naamShower head