Unieke ref.: | 27669000 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | Raindance Select S |
Product groep: | Porter sets |
Breedte (mm): | 125 |
Hoogte (mm): | 198 |
Diepte (mm): | 131 |
Publicatiedatum: | 2018-01-15 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
Gentle, soothing and quiet: the new cocoon shower experience
Do you love "cocooning", too? That safe feeling of homely happiness? Then you will surely like the idea of your own private spa at home. The thousands of fine, micro droplets of the new hansgrohe PowderRain jet type will envelop you in a sensual cocoon. Immerse yourself in your new sanctuary, let your thoughts drift and enjoy quiet, soothing, deep relaxation.
Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27669000 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27669000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27669000 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4059625157084 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hansgrohe/product/27669000
Primair materiaal: | Chrome |
---|---|
Secundair materiaal: | Chrome |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 0.58 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Douches |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Showers |
UNSPSC code: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code : | L7214 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Showers |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_77 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Shower head holders |
NBS Reference Code : | 35-06-81 |
NBS Reference Beschrijving: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass nummer: | 23-31 17 19 |
OmniClass Titel: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 125 mm |
Material | wall supports of plastic |
Mounting | fixed |
Width | 125 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | chrome |
Material | wall supports of plastic |
BIMobject®