Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer accessoires
WallStoris Squeegee
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
hansgrohe
Volg
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
27916CHN
Productfamilie
supplies accessoires
Productgroep
WallStoris
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-11-02
Editienummer
1
Hoogte (mm)
44
Breedte (mm)
195
Diepte (mm)
10
Links
Links
Product-url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Plastic
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
55
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer accessoires
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
CSI UniFormat II-code
D2090
CSI UniFormat II-titel
Other Plumbing Systems
Beschikbaarheid regio
Azië
China
Soortgelijke producten
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Downloaden
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Downloaden
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Downloaden
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Downloaden
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Downloaden
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Downloaden