Publiceer je producten
28020XXX sBox afbouwdeel ovaal
28020XXX sBox afbouwdeel ovaal

    28020XXX sBox afbouwdeel ovaal

    sBox afbouwdeel ovaal
    Specificatie
    • Surfaces: - 28020000 chroom - 28020140 Brushed Bronze - 28020340 Brushed Black Chrome - 28020670 mat zwart - 28020700 mat wit - 28020990 Polished Gold Optic Specification: • Bestaat verder uit: Slangbox, doucheslang, rozet • geschikt voor bad- of tegelrandmontage • 1 functie • Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 9,5 l/min • breedte badrand minstens 100 mm. • bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm • doucheslang max. 1,45 m uittrekbaar • altijd afneembaar voor onderhoud
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28020XXX
    • ProductfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProductgroepsBox
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)553
    • Breedte (mm)214
    • Diepte (mm)71
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-titelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures