Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Raindance Rainmaker Overhead shower 680/460 3jet without lighting 28417000

Unieke ref.: 28417000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Raindance Rainmaker
Product groep: Overhead showers
Breedte (mm): 680
Hoogte (mm): 10
Diepte (mm): 460
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Raindance Rainmaker Overhead shower 680/460 3jet without lighting

· shower head size: 680 x 460 mm
· spray type: RainAir, Whirl, RainAir XL
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 20 l/min
· flow rate RainAir XL (at 0.3 MPa): 24 l/min
· flow rate WhirlAir spray (at 0.3 MPa): 22 l/min
· the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve
with 3 outlets
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· installation: installation type:flush with the ceiling on basic body
· connection dimension: DN15
· TÜV certified


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 11.24

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Showers
NBS Reference Code : 35-06-82
NBS Reference Beschrijving: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 460 mm
Height 10 mm
Width 680 mm

BIMobject®