Publiceer je producten
28883USA Wall outlet E with non-return valve
28883USA Wall outlet E with non-return valve
28883USA Wall outlet E with non-return valve

    28883USA Wall outlet E with non-return valve

    Wall outlet E with non-return valve

    Specificatie
    • Surfaces:

      - 28883001 Chrome

      - 28883141 Brushed Bronze

      - 28883251 Brushed Gold Optic

      - 28883341 Brushed Black Chrome

      - 28883671 Matt Black

      - 28883701 Matt White

      - 28883821 Brushed Nickel

      - 28883831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Technische specificatie
    • Unieke ref.28883USA
    • ProductfamilieShower support
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)65
    • Breedte (inch)65
    • Diepte (inch)40
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.88
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010132
    • ETIM-naamHand shower holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers