Publiceer je producten
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf
    Specificatie
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28917XXX
    • ProductfamilieShelfs
    • ProductgroepWallStoris Planet Edition
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-08-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)169
    • Breedte (mm)200
    • Diepte (mm)39
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)189
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings