Unieke ref.: | 31083007 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | Metris |
Product groep: | Basin mixers |
Breedte (mm): | 168 |
Hoogte (mm): | 118 |
Diepte (mm): | 237 |
Publicatiedatum: | 2018-01-15 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--31083007 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--31083007 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--31083007 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4011097691268 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hansgrohe/product/31083007
Primair materiaal: | Chrome |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 3.15 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Sanitary ware |
UNSPSC code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code : | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code : | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Washbasin taps |
NBS Reference Code : | 31-75 |
NBS Reference Beschrijving: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass Titel: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 28 ; 32 mm |
Connection Type | G1/2 |
Height | 70 ; 128 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set |
Name | Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 31083007 |
Model Reference | 31083007 |
Name | Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®