Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Beschikbaar in Verenigde Staten
hansgrohe
Volg
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
31088001
Productfamilie
Basin mixers
Productgroep
Metris
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-01-15
Editienummer
1
Hoogte (mm)
164
Breedte (mm)
53
Diepte (mm)
132
Links
Links
Product-url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
1.8
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Klep
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015-beschrijving
Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mixers
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Downloaden
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Downloaden
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Downloaden
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Downloaden
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Downloaden
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Downloaden