Unieke ref.: | 31442000 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | Metris |
Product groep: | Bath mixers |
Breedte (mm): | 435 |
Hoogte (mm): | 214 |
Diepte (mm): | 263 |
Publicatiedatum: | 2019-03-20 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31442000 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4011097661100 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hansgrohe/product/31442000
Primair materiaal: | Chrome |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 3.66 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Sanitary ware |
UNSPSC code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code : | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code : | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Bath taps |
NBS Reference Code : | 31-75 |
NBS Reference Beschrijving: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass Titel: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Naam | Waarde |
---|---|
Connection Size | 0.5 mm |
Connection Type | basic set |
Flow Rate | 5.811 gpm |
Mount Type | integrated shower support |
Plumbing Fixture Type | handles, escutcheon, diverter, bath filler |
BIMobject®