Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Unieke ref.: 31471000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Metris
Product groep: Bath mixers
Breedte (mm): 124
Hoogte (mm): 974
Diepte (mm): 300
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 9.16

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beschrijving: Bath taps
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Chrome

BIMobject®