Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
hansgrohe/products/849c0950-a607-4dd8-9a42-793f2f4a362c
Startpagina
Categorieën
Loodgieterswerk
Riolering
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
hansgrohe
Volg
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 40909007 n.a. Specification: • suitable for horizontal and vertical installation • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
40909007
Productfamilie
Filtration
Productgroep
hansgrohe
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-11-23
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40909007
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
0.8
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Loodgieterswerk - Riolering
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Plumbing fixtures
UNSPSC-code
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Furniture
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Azië
China
Soortgelijke producten
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Downloaden
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Downloaden
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Downloaden
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Downloaden
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Downloaden
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
Downloaden