Publiceer je producten
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter

    hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter

    hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
    Specificatie
    • Surfaces: - 40911007 n.a. Specification: • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
    Technische specificatie
    • Unieke ref.40911007
    • ProductfamilieFiltration
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Furniture
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië
    China