Publiceer je producten
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Specificatie
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41710000
    • ProductfamilieSoap dishes /-basket
    • ProductgroepLogis Universal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)62
    • Breedte (mm)226
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)441
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010557
    • ETIM-naamSoap holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-titelHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings