Publiceer je producten
Logis Universal Toothbrush tumbler
Logis Universal Toothbrush tumbler

    Logis Universal Toothbrush tumbler

    Logis Universal Toothbrush tumbler
    Specificatie
    • Surfaces: - 41718000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41718000
    • ProductfamilieTooth brush tumbler
    • ProductgroepLogis Universal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)99
    • Breedte (mm)67
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)420
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010556
    • ETIM-naamToothbrush holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings