Publiceer je producten
Logis Universal Roll holder with cover
Logis Universal Roll holder with cover

    Logis Universal Roll holder with cover

    4.7 van de 5 sterren4.7(10 reviews)
    Logis Universal Toilet paper holder with cover
    Specificatie
    • Surfaces: - 41723000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41723000
    • ProductfamilieRoll holders
    • ProductgroepLogis Universal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)138
    • Diepte (mm)102
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)400
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-titelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië