Publiceer je producten
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder

    AddStoris Spare roll holder

    AddStoris Spare roll holder
    Specificatie
    • Surfaces: - 41756820 Brushed Nickel - 41756000 Chrome - 41756140 Brushed Bronze - 41756340 Brushed Black Chrome - 41756670 Matt Black - 41756700 Matt White - 41756990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41756XXX
    • ProductfamilieRoll holders
    • ProductgroepAddStoris
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)147
    • Breedte (mm)48
    • Diepte (mm)83
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)419.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren