Publiceer je producten
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 van de 5 sterren4.9(17 reviews)
    AddStoris Pedal Bin
    Specificatie
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Technische specificatie
    • Unieke ref.41775XXX
    • ProductfamilieGarbage bucket
    • ProductgroepAddStoris
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)265
    • Breedte (mm)170
    • Diepte (mm)208
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBins and buckets
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSolid Waste Bins
    • OmniClass-nummer23-21 17 11
    • OmniClass-titelInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings