Publiceer je producten
Built-in sink 450
Built-in sink 450

    Built-in sink 450

    S51 S510-F450 Built-in sink 450
    Specificatie
    • Surfaces: - 43312170 Graphiteblack - 43312290 Stonegrey - 43312380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 540 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Technische specificatie
    • Unieke ref.43312380
    • ProductfamilieSinks
    • ProductgroepS51
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)205
    • Breedte (mm)560
    • Diepte (mm)510
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)9.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011315
    • ETIM-naamKitchen sink
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
    Soortgelijke producten