Publiceer je producten
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit

    Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit

    S43 S431-F730 Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
    Specificatie
    • Surfaces: - 43354807 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 763 x 413 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the front centered in the bowl • packaging: singlepackaging • corner radius: 15 mm • sink depth: 205 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.43354CHN
    • ProductfamilieSinks
    • ProductgroepS43
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)205
    • Breedte (mm)780
    • Diepte (mm)430
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)7.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011315
    • ETIM-naamKitchen sink
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië