Unieke ref.: | 43435807 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | S71 |
Product groep: | Sinks |
Publicatiedatum: | 2018-01-15 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4059625079300 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hansgrohe/product/43435807
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 10.11 |
BIMobject categorie: | Keuken - Gootstenen |
---|---|
IFC classificatie: | Flow Terminal |
UNSPSC naam: | Sinks |
UNSPSC code: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Code : | L7232 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Code : | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Kitchen sinks |
NBS Reference Code : | 31-79 |
NBS Reference Beschrijving: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
OmniClass nummer: | 23-31 13 00 |
OmniClass Titel: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®