Publiceer je producten
50001XXX hansgrohe afvoergarnituur plug voor waskommen
50001XXX hansgrohe afvoergarnituur plug voor waskommen

    50001XXX hansgrohe afvoergarnituur plug voor waskommen

    hansgrohe afvoergarnituur plug voor waskommen
    Specificatie
    • Surfaces: - 50001000 chroom - 50001020 Polished Chrome - 50001130 Polished Bronze - 50001140 Brushed Bronze - 50001250 Brushed Gold Optic - 50001260 Geborsteld Chroom - 50001300 Polished Red Gold - 50001310 Brushed Red Gold - 50001330 Polished Black Chrome - 50001340 Brushed Black Chrome - 50001420 platina - 50001430 rood - 50001450 wit - 50001460 wit - 50001480 geel - 50001610 zwart - 50001650 aranja - 50001670 mat zwart - 50001700 mat wit - 50001800 rvs look - 50001810 satinox - 50001820 Brushed Nickel - 50001830 Polished Nickel - 50001840 edelmessing - 50001880 mat - 50001930 Polished Brass - 50001950 Brushed Brass - 50001990 Polished Gold Optic Specification: • niet afsluitbaar • voor wastafels zonder overloop • messing • G 1 ¼
    Technische specificatie
    • Unieke ref.50001XXX
    • ProductfamilieWaste systems washbasin
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)195
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures