Publiceer je producten
Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model

    Cup-shaped trap standard model

    4.6 van de 5 sterren4.6(10 reviews)
    hansgrohe Cup-shaped trap standard model
    Specificatie
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    Technische specificatie
    • Unieke ref.52053000
    • ProductfamilieSiphons/Angle valves
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)195
    • Breedte (mm)65
    • Diepte (mm)243
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)451
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011344
    • ETIM-naamShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-naamTraps and strainers
    • UNSPSC-code401425
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-titelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING