Publiceer je producten
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model

    Pipe trap standard model

    3.6 van de 5 sterren3.6(5 reviews)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Specificatie
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Technische specificatie
    • Unieke ref.53002000
    • ProductfamilieSiphons/Angle valves
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)298
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011344
    • ETIM-naamShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-naamTraps and strainers
    • UNSPSC-code401425
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-titelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING