Publiceer je producten
Pipe trap easy to install
Pipe trap easy to install

    Pipe trap easy to install

    4.0 van de 5 sterren4.0(9 reviews)
    hansgrohe Pipe trap easy to install
    Specificatie
    • Surfaces: - 53010000 Chrome - 53010330 Blue - 53010430 Red - 53010450 White - 53010460 Grey - 53010480 Yellow - 53010570 Green - 53010610 Black - 53010650 Aranja - 53010660 Porphyr - 53010800 Stainless Steel - 53010810 Satinox - 53010840 Fine Brass - 53010880 Satin Chrome - 53010920 n.a. - 53010990 n.a. Specification: • adjustment distance 30 - 120 mm • distance to wall 300 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Technische specificatie
    • Unieke ref.53010000
    • ProductfamilieSiphons/Angle valves
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAndere
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)352
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011344
    • ETIM-naamShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-naamTraps and strainers
    • UNSPSC-code401425
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-titelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING