Publiceer je producten
56012180 uBox universal null
56012180 uBox universal null

    56012180 uBox universal null

    uBox universal null
    Specificatie
    • Surfaces: - 56012180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.56012180
    • ProductfamilieConcealed basic set shower drains
    • ProductgroepuBox universal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)41
    • Breedte (mm)113
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers