Publiceer je producten
56014180 uBox universal null

56014180 uBox universal null

uBox universal null
Specificatie
  • Surfaces: - 56014180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
Technische specificatie
  • Unieke ref.56014180
  • ProductfamilieConcealed basic set shower drains
  • ProductgroepuBox universal
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)41
  • Breedte (mm)113
  • Diepte (mm)1000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)0.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowers