Publiceer je producten
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow

    OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow

    OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
    Specificatie
    • Surfaces: - 60166450 White Specification:
    Technische specificatie
    • Unieke ref.60166XXX
    • ProductfamilieWashbasins
    • ProductgroepXuniva U
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)95
    • Breedte (mm)550
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures