Publiceer je producten
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    CapeTide Q Half pedestal for handrinse basin
    Specificatie
    • Surfaces:

      - 60174450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material


    Technische specificatie
    • Unieke ref.60174XXX
    • ProductfamilieHalf pedestals
    • ProductgroepCapeTide Q
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)325
    • Breedte (mm)190
    • Diepte (mm)270
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)8.17
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures