Publiceer je producten
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Specificatie
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Technische specificatie
    • Unieke ref.60176XXX
    • ProductfamilieFull pedestals
    • ProductgroepCapeTide Q
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)190
    • Breedte (mm)720
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)11.17
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC003401
    • ETIM-naamWash basin wrench
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks