Publiceer je producten
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    Specificatie
    • Surfaces:

      - 60269450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • complies with type 2 according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Technische specificatie
    • Unieke ref.60269XXX
    • ProductfamilieTop mounted cisterns
    • ProductgroepEluPura Original
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)330
    • Breedte (mm)390
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)14.52
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir