Publiceer je producten
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet

    60271XXX EluPura Original Q Tank side inlet

    EluPura Original Q Tank side inlet
    Specificatie
    • Surfaces:

      - 60271450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 6 l according to EN997
      • operation via push button
      • dual flushing
      • cistern flush volume large: 6 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Technische specificatie
    • Unieke ref.60271XXX
    • ProductfamilieTop mounted cisterns
    • ProductgroepEluPura Original
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)390
    • Breedte (mm)390
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)14.37
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir